OFK02-d30-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofk02_ofl02.prj},{NB=OFK02-d30-L15},{CODE=OFK02},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=E7},{DI=r6},{DD=30},{DDTHE=+0.061/+0.040},{L=15},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=15,16,20,25,30,40,50},{D=38},{DTHE=+0.050/+0.034},{R=1.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFK02_OFL02 - Oil free bushing, copper alloy, straight column, standard / thin wall, inner diameter F7, outer diameter M6
Bill of material
OFK02-d30-L15
Code
OFK02
OFK02
Types of
Straight column type ??¡§¡§ standard type
Straight column type ??¡§¡§ standard type
Material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Inner diameter tolerance
E7
Outer diameter tolerance
R6
d E7
30
30
mm
d tolerance
+0.061/+0.040
+0.061/+0.040
L
15.000
16.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
15.000
16.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
mm
L tolerance
-0.1/-0.3
D r6
38
38
mm
D tolerance
+0.050/+0.034
+0.050/+0.034
R
1.5
1.5
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성