국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
OFH32-D25-L100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh31_36.prj},{NB=OFH32-D25-L100},{CODE=OFH32},{TYPE=Movable stop/positioning hole pattern},{MAT=SUJ2},{MAT1=FC250},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyacetal},{HRD=58HRC~Induction Hardening},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{D=25},{L=100},{LINK=website link},{PPATH=ofh31_36/assem/ofh31_36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFH31_36 - Steel ball type independent guide post assembly Movable stop Fixed stop
Bill of material
OFH32-D25-L100
code
OFH32
OFH32
Types of
Movable stop/positioning hole pattern
Movable stop/positioning hole pattern
Guide post/sleeve material
SUJ2
Guide post seat / guide seat material
FC250
Steel ball material
SUJ2
Ball cage material
Polyacetal
Polyacetal
Guide post hardness
58HRC~Induction Hardening
Guide bush hardness
58HRC~
Steel ball hardness
62~67HRC
D
25
32
38
50
25
32
38
50
mm
L
100
110
120
130
140
100
110
120
130
140
mm
D1
31
mm
A
84
mm
B
48
mm
d
9
mm
H
30
mm
H1
50
mm
T
20
mm
(refer to)
46
mm
L1
50
mm
Momentum of stopper/fixed stop
0~20
0~20
mm
E
0
0
mm
W
66
mm
W1
33.0
mm
W2
15
mm
d1 size
8
mm
d1(h7) tolerance
+0.015/0
mm
Accessory screws
TCA01-M8-L35
accessory dowel pin
BLV61-m6-D8-L30
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성