OFH22-D20-L80-B50-F40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh21_26.prj},{NB=OFH22-D20-L80-B50-F40},{CODE=OFH22},{TYPE=Removable type / Movable stopper},{MAT=SUJ2},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=S45C},{MAT4=SWP-B},{HRD=58HRC~Induction hardening (depth 1.5~2.0㎜)},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{SUR=blackened},{D=20},{L=80},{B=50},{F=40},{LINK=website link},{PPATH=ofh21_26/assem/ofh21_26_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFH21_26 - Steel ball guide post assembly for mold base Movable stopper/fixed stopper Removable type
Bill of material
OFH22-D20-L80-B50-F40
code
OFH22
OFH22
Types of
Removable type / Movable stopper
Removable type / Movable stopper
Guide post/sleeve material
SUJ2
Steel ball material
SUJ2
Ball cage material
Polyacetal
Polyacetal
Stop material
S45C
spring material
SWP-B
Guide post hardness
58HRC~Induction hardening (depth 1.5~2.0㎜)
Guide bush hardness
58HRC~
Steel ball hardness
62~67HRC
Stopper Surface Treatment
blackened
D
20
22
25
28
32
38
45
50
60
20
22
25
28
32
38
45
50
60
mm
D0
+0.020/+0.015
mm
L
80
90
100
110
120
80
90
100
110
120
mm
B
50
60
50
60
mm
F Minimum unit 10
mm
값 입력 F
F Minimum unit 10
mm
cm
inch
ft
확인
E
50
mm
S
0~19
mm
S1
15
mm
D2
28
mm
L1
15
mm
L2
10
mm
H
14
mm
H1
7
mm
H2
8.5
mm
T
5
mm
t
1.6
mm
M
M8deep18
mm
R
2.0
mm
d
26
mm
D1
37
mm
D10
0/-0.007
mm
Accessory screws
TAC01-M08-L25
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성