??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFH21_26 - 模架用钢球导柱组件 可动挡块/固定挡块 装卸型
明细表
OFH22-D20-L80-B50-F40
代码
类型
导柱/导套材质
SUJ2
钢球材质
SUJ2
钢球保持架材质
挡块材质
S45C
弹簧材质
SWP-B
导柱硬度
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0㎜)
导套硬度
58HRC~
钢球硬度
62~67HRC
挡块表面处理
发黑
D
mm
D0
+0.020/+0.015 mm
L
mm
B
mm
F 最小单位10
mm
输入参数值: F
F 最小单位10
mm
cm
inch
ft
E
50 mm
S
0~19 mm
S1
15 mm
D2
28 mm
L1
15 mm
L2
10 mm
H
14 mm
H1
7 mm
H2
8.5 mm
T
5 mm
t
1.6 mm
M
M8deep18 mm
R
2.0 mm
d
26 mm
D1
37 mm
D10
0/-0.007 mm
附件螺钉
TAC01-M08-L25
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型