OFG01-d30-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/ofg01_02.prj},{NB=OFG01-d30-L20},{CODE=OFG01},{TYPE=A},{MAT=Special copper alloy},{ID=F7},{DI=m6},{HE=-30-150},{DD=30},{DDTHE=+0.041/+0.020},{L=20},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=20,25,30,40,50,60},{D=38},{DTHE=+0.025/+0.009},{R=1.5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OFG01_02 - Oil free bushing · bronze casting · straight column type · inner diameter F7 outer diameter M6 / inner diameter E7 outer diameter R6
Bill of material
OFG01-d30-L20
Code
OFG01
OFG01
Types of
Straight column type
Material
Special copper alloy
Inner diameter tolerance
F7
F7
Outer diameter tolerance
M6
M6
Heat resistant temperature
-30-150
°C
d
30
30
mm
d tolerance
+0.041/+0.020
+0.041/+0.020
L
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mm
D
38
38
mm
D tolerance
+0.025/+0.009
+0.025/+0.009
R
1.5
1.5
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성