OFBBZ-d30-L8
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofbbz.prj},{NB=OFBBZ-d30-L8},{CODE=OFBBZ},{TYPE=直柱型},{MAT=特殊锡青铜},{HRD=HB≥60},{TEM=-40~150},{DF7=30},{DF7TOL=+0.041/+0.020},{DM6=38},{DM6TOL=+0.025/+0.009},{L=8},{LF=8,10,12,15,20,25,30,40,50,60},{R=1.5},{JZK=38},{H7=+0.025/0},{PDF=ofbbz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
OFBBZ - 青铜直柱型 内径F7外径m6/内径E7外径r6
Bill of material
OFBBZ-d30-L8
Bestellnummer
OFBBZ-d30-L8
OFBBZ-d30-L8
代号
OFBBZ
OFBBZ
类型
直柱型
材质
特殊锡青铜
内径公差
F7
F7
外径公差
m6
m6
硬度
HB≥60
使用温度范围
-40~150
℃
df7
30
30
mm
df7公差
+0.041/+0.020
+0.041/+0.020
mm
DM6
38
38
mm
DM6公差
+0.025/+0.009
+0.025/+0.009
mm
L
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
8
10
12
15
20
25
30
40
50
60
mm
R
1.5
1.5
mm
基座孔尺寸
38
38
推荐公差H7
+0.025/0
+0.025/0
PDF
ofbbz.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성