??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBM03 - Sliding film (for aluminum-plastic sliding bearing), open type
Bill of material
OBM03-d10
code
OBM03
type
Open type
material
Engineering plastics contain lubricants and special fillers
Use environment temperature
-50℃~90℃
d
d tolerance
+0.07/+0.03
D
12
L
28
t
0.8
t tolerance
0/-0.1
T1
0.8
H
2.5
Z tolerance
-0.1/-0.5
W
7.3
r
3.0
r tolerance
-0.1/-0.2
T2
0.4
weight
1.0
La
29
r1
3.0
T3
0.8
T4
1.0
Z1
2.6
Website link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей