??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBM01_02 - Sliding film (for aluminum plastic sliding bearing): Standard / compact
Bill of material
OBM01-d10
code
type
d
mm
material
Engineering plastics contain lubricants and special fillers
d公差
+0.07/+0.030
D
12 mm
La
mm
L
mm
t
0.8 mm
t公差
0/-0.1 mm
T1
0.8 mm
T2
0.4 mm
T3
0.8 mm
T4
1.0 mm
r
3.0 mm
r1
3.0 mm
r
-0.1/-0.2 mm
Z
2.5 mm
ZDTOL
-0.1/-0.5 mm
Z1
2.6 mm
weight
g
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей