??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK36 - 铝塑滑动轴承:紧凑型、自调心型
明细表
OBK36-d10
代码
OBK36
类型
自调心型
材质
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
表面处理
固定座:阳极氧化
使用温度
-50℃/90℃
d
mm
d公差
+0.088/+0.030
D(h8)
18 mm
D公差
0/-0.033 mm
L(h10)
29 mm
L 公差
0/-0.084 mm
L1(h10)
21.8 mm
L1
0/+0.084 mm
L2
5.0 mm
d1(h10)
18.5 mm
d2(h10)
17.5 mm
d3(h10)
15.4 mm
t1(0/+0.1)
1.86 mm
t2(H10)
1.30 mm
R
13 °
动载荷 P=5MPa
725 Pa
静载荷 P=35MPa
5075 Pa
重量
12 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型