??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK35 - 铝塑滑动轴承:紧凑型、自调心型
明细表
OBK35-d6
代码
OBK35
类型
紧凑型
材质
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
表面处理
固定座:阳极氧化
使用温度
-50℃/90℃
d
mm
d公差
+0.068/+0.020
D(h7)
12 mm
D公差
0/-0.018 mm
L(h10)
22 mm
L 公差
0/-0.084 mm
动载荷 P=5MPa
600
静载荷 P=35MPa
4200 mm
重量
4 g
网站链接
website link
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型