OBK21-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk21_31.prj},{NB=OBK21-d6},{CODE=OBK21},{TYPE=Closed type},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=6},{DDPOOL=6,8,10,12,16,20,25,30,40,50},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBK21_31 - Aluminum-plastic sliding bearing-closed type, open type
Bill of material
OBK21-d6
code
OBK21
OBK21
type
Closed type
Closed type
material
Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics
surface preparation
Fixing seat: anodized
Service temperature
-50℃/90℃
d
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
dt
+0.068/+0.020
+0.068/+0.020
D
12
12
mm
L
22
22
mm
L1
14.2
14.2
mm
m
1.10
1.10
mm
D1
11.5
11.5
mm
G
0.0
0.0
mm
a
0.0
mm
h
0.0
mm
f
-
weight
5
5
g
Dynamic load P=5MPa
525
525
Pa
Static load P=35MPa
3675
3675
Pa
Dynamic load P=5MPa
0
0
Pa
Dynamic load P=5MPa
0
0
Pa
Dynamic load P=5MPa
0
0
Pa
Static load P=35MPa
0
0
Pa
Static load P=35MPa
0
0
Pa
Static load P=35MPa
0
0
Pa
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성