OBA01-d12-L60-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/oba01_02.prj},{NB=OBA01-d12-L60-0},{CODE=OBA01},{TYPE=Components (Guide + slider) - Standard},{MAT=Guide rail: aluminum alloy},{SET=-50/90},{SDK=OBK71},{DD=12},{L=60.0},{LPOOL=[60:2500/0.1]},{NFS=0},{S2=5},{YMIN=20},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/OBA01},{PPATH=oba01_02/assem/oba01_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
OBA01_02 - Aluminum plastic sliding bearing block (assembly)
Bill of material
OBA01-d12-L60-0
code
OBA01
OBA01
type
Components (Guide + slider) - Standard
Components (Guide + slider) - Standard
material
Guide rail: aluminum alloy
Guide rail: aluminum alloy
Service temperature
-50/90
°C
Sliding block | (aluminum plastic sliding bearing seat code)
OBK71
OBK71
d
12
16
20
25
30
12
16
20
25
30
mm
dDTOL
0/-0.027
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Number of sliders
mm
값 입력 NFS
Number of sliders
mm
cm
inch
ft
확인
W
40
40
mm
H1
27.6
27.6
mm
A
8
8
mm
h
17
17
mm
U
80
°
W1
28
28
mm
S1
5
mm
S1DEEP
10
10
mm
S2
5
L1
39
39
mm
L2
26
26
mm
L3
0
0
mm
t
4.5
4.5
mm
H
22
22
mm
V
5
mm
B
40
40
mm
E
29
29
mm
M
4
4
P
75
75
mm
Weight of guide rail
1.07
1.07
kg/1000
weight of single slider
84
84
g
YMIN
20
YMAX
57
57
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성