??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O8H270 - Ausgabe des Abstandswertes via IO-Link
Bill of material
O8H270
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O8H270: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); P
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 80 mm; IP 65; IP 67; 2 m PVC-Kabel
Bestellnummer
O8H270
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model