??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O6S305 - Kleine Quaderbauform O6 für den Nassbereich
Bill of material
O6S305
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O6S305: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M8 Ste
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M8 Steckverbindung
Bestellnummer
O6S305
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O6S-OOKG/AS/4P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型