??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O530 - BASIC VERTICAL LIFT-OFF HINGE
Bill of material
O530019.ZM0501
Art.
I
19 mm
IB
25.5 mm
IC
10 mm
A
15 mm
B
64.5 mm
C
17 mm
d1
M5 mm
Weight
86 gr
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)