??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
O530 - BASIC VERTICAL LIFT-OFF HINGE
Nomenclature
O530019.ZM0501
Art.
I
19 mm
IB
25.5 mm
IC
10 mm
A
15 mm
B
64.5 mm
C
17 mm
d1
M5 mm
Weight
86 gr
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés