??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
O520 - VERTICAL ZAMAK HINGE WITH SINGLE THREADED MOUNT
Nomenclature
O520032.ZM0601
Art.
I
32 mm
IC
12 mm
A
14 mm
B
50 mm
C
19 mm
E
24 mm
F
17.5 mm
d1
M6 mm
Weight
78 gr
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés