??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O520 - VERTICAL ZAMAK HINGE WITH SINGLE THREADED MOUNT
Stückliste
O520032.ZM0601
Art.
I
32 mm
IC
12 mm
A
14 mm
B
50 mm
C
19 mm
E
24 mm
F
17.5 mm
d1
M6 mm
Weight
78 gr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen