??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
O515 - BASIC PUNCHED STEEL HINGE WITH THROUGH HOLES
Nomenclature
O515040.VG06.501
Art.
C
40 mm
I
40 mm
A
60 mm
B
60 mm
F
10 mm
H
17 mm
h
4 mm
h1
9 mm
d1
6.8 mm
Weight
143 gr
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés