??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O515 - BASIC PUNCHED STEEL HINGE WITH THROUGH HOLES
Stückliste
O515040.VG06.501
Art.
C
40 mm
I
40 mm
A
60 mm
B
60 mm
F
10 mm
H
17 mm
h
4 mm
h1
9 mm
d1
6.8 mm
Weight
143 gr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen