??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Lista de materiales
O505077.ZM08X1401
Art.
C
77.5 mm
C1
45 mm
C2
22.5 mm
I
60 mm
A
110 mm
B
80 mm
L
75 mm
L1
35 mm
h
8 mm
H
15 mm
d16g
M8 mm
Q
15 mm
Weight
387 gr
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD