??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O505 - ASYMMETRICAL FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Stückliste
O505077.ZM08X1401
Art.
C
77.5 mm
C1
45 mm
C2
22.5 mm
I
60 mm
A
110 mm
B
80 mm
L
75 mm
L1
35 mm
h
8 mm
H
15 mm
d16g
M8 mm
Q
15 mm
Weight
387 gr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen