??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
O500 - REMOVABLE FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Nomenclature
O500045.ZM08X1401S
Art.
C
45 mm
I
60 mm
A
70 mm
B
80 mm
h
8 mm
H
18 mm
h1
11 mm
d16g
M8 mm
Q
15 mm
Weight
281 gr
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés