??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O500 - REMOVABLE FLAT ZAMAK HINGE WITH THREADED STUD
Stückliste
O500045.ZM08X1401S
Art.
C
45 mm
I
60 mm
A
70 mm
B
80 mm
h
8 mm
H
18 mm
h1
11 mm
d16g
M8 mm
Q
15 mm
Weight
281 gr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen