??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
O402 - FLAT HINGE WITH LOWERED PIVOT PIN AND THROUGH HOLES
Bill of material
O402045.TG06.501
art.
O402045.TG06.501
I
45 mm
C
50 mm
A
63 mm
B
70 mm
E
10 mm
F
9 mm
h
11 mm
h1
6 mm
H
21.5 mm
d2
5 mm
d3
12 mm
d1
6.5 mm
Weight
45 gr
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)