??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
O305 - FLAT ZAMAK HINGE WITH THROUGH HOLES
Stückliste
O30536.ZG06.5PAL
Art.
O30536.ZG06.5PAL
I
36 mm
C
56 mm
A
60 mm
B
76 mm
H
16 mm
h
8 mm
d2
8 mm
d3
16 mm
d1
6.5 mm
Weight
250 gr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen