카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2I424
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_040
245_020_040_020
245_020_040_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_040/245_020_040_020/245_020_040_020_010/o2i424.prj},{NB=O2I424},{BN=O2I424},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2I424: 1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Teleobjekt},{DESCLONG=1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Teleobjektiv; (38 x 29)...(384 x 288) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2I424 - Multicode Reader inklusive Texterkennung und IO-Link
Bill of material
O2I424
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2I424: 1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Teleobjekt
Langbeschreibung
1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Teleobjektiv; (38 x 29)...(384 x 288) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung
Bestellnummer
O2I424
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/T
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성