??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O2I410 - lecteur multicode avec reconnaissance de texte et IO-Link
Nomenclature
O2I410
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2I410: Lecteurs de code 1D/2D; IO-Link; Type de lumière lumière rouge; type d'o
Langbeschreibung
Lecteurs de code 1D/2D; IO-Link; Type de lumière lumière rouge; type d'objectif standard; (28 x 21)...(302 x 227) mm; 1280 x 960; Température ambiante -10...50 °C; détecteur d'images CMOS noir/blanc; Sortie DC; PNP/NPN; Connecteur
Bestellnummer
O2I410
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/S
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés