??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O2I404 - lecteur multicode avec reconnaissance de texte et IO-Link
Nomenclature
O2I404
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2I404: Lecteurs de code 1D/2D; IO-Link; Type de lumière RGBW; type d'objectif t
Langbeschreibung
Lecteurs de code 1D/2D; IO-Link; Type de lumière RGBW; type d'objectif téléobjectif; (38 x 29)...(384 x 288) mm; 1280 x 960; Température ambiante -10...50 °C; détecteur d'images CMOS noir/blanc; Sortie DC; PNP/NPN; Connecteur
Bestellnummer
O2I404
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/T
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
Planlieferzeit
20.0