??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
O2D924 - Beleuchtungselemente
Bill of material
O2D924
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2D924: Beleuchtungseinheit; 200 x 13 x 18 mm; Rotlicht; Anschlussleitung mit St
Langbeschreibung
Beleuchtungseinheit; 200 x 13 x 18 mm; Rotlicht; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
O2D924
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD