??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
O2D921 - Beleuchtungselemente
Bill of material
O2D921
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2D921: Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Rotlicht; Anschlussleitung mit St
Langbeschreibung
Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Rotlicht; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
O2D921
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей