??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
O2D917 - Beleuchtungselemente
Bill of material
O2D917
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2D917: Beleuchtungseinheit; Ø 122 / L = 20,5 mm; Infrarotlicht; Anschlussleitun
Langbeschreibung
Beleuchtungseinheit; Ø 122 / L = 20,5 mm; Infrarotlicht; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
O2D917
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD