??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-XL-037-AL - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5294, pas XL, largeur de la courroie dentée 037=9.525mm
Nomenclature
18032400
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
Matériau
Désignation
Pas
XL=1/5 " (5.08 mm)
Largeur de la courroie dentée
037 = 9.525 mm
Nombre de dents
Exécution
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
14.3 mm
L
mm
B
mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84835080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés