??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
NZRR-MXL-012-AL - Normzahnriemenräder, Zoll-Teilung ISO 5294, Teilung MXL, Zahnriemenbreite 012=3,175mm
Stückliste
18113000
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
Material
Bezeichnung
Teilung
MXL=0.08" (2.032 mm)
Zahnriemenbreite
012 = 3.175 mm
Zähnezahl
Ausführung
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
mm
L
10 mm
B
mm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84835080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen