??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 34
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
NZRR-L-100-ST-GG - Pulegge per cinghie dentate standard, passo in pollici DIN 5294, passo L, larghezza cinghia dentata 25,4 mm
Lista materiale
18232600
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Materiale
Designazione
Divisione
L=3/8" (9.525 mm)
Larghezza del nastro dentato
100 = 25.4 mm
Numero di denti
Esecuzione
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
84835080
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD