??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-L-100-ST-GG - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5294, pas L, largeur de la courroie dentée 25.4mm
Nomenclature
18232600
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Désignation
Pas
L=3/8" (9.525 mm)
Largeur de la courroie dentée
100 = 25.4 mm
Nombre de dents
Exécution
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84835080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés