??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 34
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
NZRR-L-100-ST-GG - Normzahnriemenräder, Zoll-Teilung DIN 5294, Teilung L, Zahnriemenbreite 25.4mm
Stückliste
18232600
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Material
Bezeichnung
Teilung
L=3/8" (9.525 mm)
Zahnriemenbreite
100 = 25.4 mm
Zähnezahl
Ausführung
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84835080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen