??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-L-050-ST-GG - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5294, pas L, largeur de la courroie dentée 12,7mm
Nomenclature
18212600
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Désignation
Pas
L=3/8" (9.525 mm)
Largeur de la courroie dentée
050 = 12.7 mm
Nombre de dents
Exécution
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
19 mm
L
mm
B
mm
Poids
kg
Largeur de la courroie
12.7 mm
Numéro de tarif douanier
84835080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés