??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 34
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
NZRR-L-050-ST-GG - Poleas de correa dentada estándar, paso en pulgadas DIN 5294, paso L, ancho de correa dentada 12,7 mm
Lista de materiales
18212600
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Material
Designación
División
L=3/8" (9.525 mm)
Anchura de la correa dentada
050 = 12.7 mm
Número de dientes
Ejecución
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
19 mm
L
mm
B
mm
Peso
kg
Anchura de la cinta
12.7 mm
Número del arancel aduanero
84835080
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD