??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 23
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
NZRR-H-150-ST - Standardowe koła pasowe, podziałka calowa DIN 5294, podziałka H, szerokość paska 38,1 mm.
Lista materiałowa
18422400
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Stal fosforanowana
Materiał
Stal fosforanowana
Oznaczenie
Boisko / Oznaczenie
H=1/2" (12.7 mm)
Szerokość pasa zębatego
150 = 38.1 mm
Wersja
1F
Liczba zębów
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
46 mm
L
58 mm
B
18 mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84835080
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD