??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
NZRR-H-150-ST - Pulegge per cinghie dentate standard, passo in pollici DIN 5294, passo H, larghezza cinghia dentata 38,1 mm
Lista materiale
18422400
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Acciaio fosfatato
Materiale
Acciaio fosfatato
Designazione
Divisione / Designazione
H=1/2" (12.7 mm)
Larghezza del nastro dentato
150 = 38.1 mm
Esecuzione
1F
Numero di denti
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
46 mm
L
58 mm
B
18 mm
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
84835080
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD