??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
NZRR-H-150-ST - Poleas de correa dentada estándar, paso en pulgadas DIN 5294, paso H, ancho de correa dentada 38,1 mm
Lista de materiales
18422400
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero fosfatado
Material
Acero fosfatado
Designación
División / Denominación
H=1/2" (12.7 mm)
Anchura de la correa dentada
150 = 38.1 mm
Ejecución
1F
Número de dientes
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
46 mm
L
58 mm
B
18 mm
Peso
kg
Número del arancel aduanero
84835080
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD