??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
NZRR-H-100-ST-GG - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5294, pas H, largeur de la courroie dentée 25.4mm
Nomenclature
18412800
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Désignation
Pas / désignation
H=1/2" (12.7 mm)
Largeur de la courroie dentée
100 = 25.4 mm
Exécution
Nombre de dents
De
mm
Df
mm
d
mm
ND
mm
b
31.8 mm
L
mm
B
mm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84835080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés