카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
629403SF/NL
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_nl/62ny_nl_sf_asmtab.prj},{NB=629403SF/NL},{VE=ERNY},{BR=2},{D=125ER},{DX=125},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=629303},{COD2=629403},{COD3=629503},{L=40},{VER=1},{L2=MIN},{PPATH=62ny_nl_asmtpl.prj},{W=0.80},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
NY SF/NL - "TR-ROLL" polyurethane wheels with polyamide 6 centre, standard duty "NL" fixed bracket
Bill of material
629403SF/NL
Code
629403
629403
Wheel diameter
125ER
125ER
mm
Wheel width
40
40
mm
Overall height
156
156
mm
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole width
9
9
mm
Load capacity
220
220
daN
Weight
0.80
0.80
kg
Technical Description
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성