카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-25219
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/ny.prj},{NB=151-25219},{IDNR=151-25219},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=1000.000},{QUANTITY_MIN=1000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=48.540},{TAX_N=0.190},{PWID=423},{MANUFACTURE19=NY3256},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur},{DESCRIPTION15=Diese schraubbaren Befestigungssockel zeichnen sich neben der kompakten Bauform vor allem durch ihre ausgeprägte Wölbung aus, die eine sichere Führung von Leitungen und Kabelbäumen ermöglicht.},{EAN=4031026122410},{ID_MANUFACT17=151-25219},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=3.1},{LAENGEL=13.5},{FARBEKURZBE31=NA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
NY-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-25219
Identification
151-25219
Manufacturer Type Description
NY3256
Short Description
Fixing Mount natural
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Nature (NA)
Fixing hole Ø FH
3.1
mm
Length L
13.5
mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
1000
Height H
7.8
mm
Width (W)
12.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Cable Tie Width max.
8.0
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성