??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NWGMC - Plastic Knobs - Wing Shaped Knobs
Bill of material
NWGMC3-10
Part No.
Material of Knob
Phenol
Material of Thread
1018 Carbon Steel
Surface Treatment of Thread
Trivalent Chromate
M (Coarse)
L Selection
mm
D
18 mm
d
10 mm
H
17 mm
S
5 mm
B
7 mm
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей