??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NWGMC - Kunststoffknöpfe - Flügelgriffe
Stückliste
NWGMC3-10
Teile-Nr.
Werkstoff Knopf
Phenol
Werkstoff Gewinde
EN 1.0038 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Gewinde
chromatiert (III-wertig)
M (Regel)
L auswählen
mm
D
18 mm
d
10 mm
H
17 mm
S
5 mm
B
7 mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen