??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NWGMC - 塑料旋钮 - 蝶形旋钮
明细表
NWGMC3-10
楇審No.
旋钮材质
酚醛树脂
螺纹部材质
SS400
螺纹部表面处理
铬酸盐光泽处理
M(粗牙螺纹)
L选择
mm
D
18 mm
d
10 mm
H
17 mm
S
5 mm
B
7 mm
重量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型