??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
NVC04250X, NVC04260X - 3-Position Toggle
Stückliste
NVC042601
Bestellnummer
Series
Porting
Type
Actuation
Toggle
Temperature Range
-20° to 160° F
Flow Path
1-2
Operating Pressure
0 to 125 psi
C
0.54
Flow Rate 50psi
23
Flow Rate 125 psi
50
Fill Time (0-90psi)
.006
Exhaust Time (100-10 psi)
.02
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen