??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
NVB25/3 - Nachfüllvibrationsbunker
Stückliste
50398089 Nachfüllvibrationsbunker NVB25/3
Bestellnummer
50398089
Typ
NVB25/3
Linearförderer
Mass A
151 mm
Mass B
95 mm
Mass C
205 mm
Mass D
384 mm
Mass E
125 mm
Mass F
124 mm
Mass G
430 mm
Füllvolumen
3 l
Max. Füllgewicht
9 kg
Betriebsspannung
230/115 VAC
Oberflächenrauigkeit Ra
< 0.8 μm
Oberflächenrauigkeit Rz
< 4.5 μm
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsfrequenz (elektrisch)
50 / 60 Hz
Mechanische Schwingungen
6000 / 7200 min-1
Schutzart
IP54
Gewicht
8.516 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen